Eshop

SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, pressacavo PG robusto in ottone nichelato con guarnizione settoriale per cavi con diametro di grandi dimensioni, elevato scarico della trazione

Scarico della trazione ottimaleRobusto

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMax misura di montaggio (mm)SW1 / SW2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SHZ
52005590
PG 75 - 52114.0 / 15.030.0550
52005600
PG 95 - 82517.0 / 17.034.0650
52000930
PG 117 - 102820.0 / 20.035.0625
52000940
PG 13,57 - 133222.0 / 22.040.06,525
52000950
PG 168 - 163524.0 / 24.042.06,525
52000960
PG 2111 - 204630.0 / 30.047.0725
52000970
PG 2918 - 275840.0 / 41.053.0810
52000980
PG 3624 - 357050.0 / 50.061.0910
52005610
PG 4230 - 42,57857.0 / 57.066.0105
52005620
PG 4836 - 478664.0 / 64.068.0105
SKINDICHT® SHZ-XL
52023717
PG 95 - 82517.0 / 17.043.01050
52023718
PG 117 - 102820.0 / 20.044.01025
52023719
PG 13,57 - 133222.0 / 22.048.51025
52023720
PG 168 - 163524.0 / 24.050.51025
52024840
PG 2111 - 204630.0 / 30.055.01125
52025530
PG 2918 - 315840.0 / 41.060.01310
52023721
PG 3624 - 357050.0 / 50.067.01310
52023722
PG 4230 - 42,57857.0 / 57.071.0145
52023723
PG 4836 - 478664.0 / 64.073.0145
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Con guarnizione settoriale per adattarsi a diversi diametri di cavo
  • Elevato scarico della trazione
  • Robusto
  • Per cavi con diametri esterni elevati

Applicazione

  • Pressacavo compatto in ottone per uno scarico della trazione stabile, resistente, per cavi con sezioni maggiori.

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Note

  • SKINDICHT® SHZ-XL ha la stessa struttura di SKINDICHT® SHZ, ma presenta una filettatura lunga per pareti spesse
  • Per ulteriori accessori consultare la sezione SKINDICHT® EV
  • Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® SM

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Guarnizione: CR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 55

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.