Eshop

SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, tappo di chiusura in ottone con filettatura di raccordo PG, assemblaggio con cacciavite

Robusto

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® BL
52002680
PG 7100
52003390
PG 9100
52003400
PG 11100
52003410
PG 13,5100
52003420
PG 16100
52003430
PG 2150
52003440
PG 2950
52003450
PG 3625
52003460
PG 4210
52002790
PG 4810
SKINDICHT® BL con O-ring
54001610
PG 7100
54000071
PG 9100
54000040
PG 11100
54001630
PG 13,5100
54001640
PG 16100
54001660
PG 2150
54001620
PG 2950
54001650
PG 3625
54001670
PG 4210
54001680
PG 4810
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per la chiusura di fori filettati

Applicazione

  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Costruzione di motori elettrici

Caratteristiche del prodotto

  • Montaggio con cacciavite

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 54
  • IP 68 (con O-ring)

Campo di temperatura

  • con O-ring da -20 ° C a + 100 ° C
    senza O-ring da -60 ° C a + 200 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.