Eshop

SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, inserti di tenuta multipli PG, prevengono la penetrazione di polvere e sporco all'interno dei fori inutilizzati

Tempo di montaggioScarico della trazione ottimaleaffidabilità

Codice articolo Unità di base

Prezzo di base

53100003
53100004
53100005
53100055
53100006
53100007
53100008
53100009
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Impedisce la penetrazione di liquidi e polvere nei fori non occupati dai cavi delle guarnizioni SKINTOP® DIX a fori multipli

Applicazione

  • Per chiudere i fori non utilizzati nelle guarnizioni SKINTOP® DIX a fori multipli, garantendo l'IP68.

Note

  • Il montaggio corretto garantisce il grado di protezione IP 68
  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Colore standard

  • Naturale

Materiale

  • Poliammide

Campo di temperatura

  • da -30°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.