Eshop

SKINTOP® DIX-AUTOMATION

SKINTOP® DIX-AUTOMATION, guarnizioni NBR per una tenuta eccezionale con l'utilizzo di cavi bus AS-I, scarico della trazione

Resistente ai raggi UVResistente alla temperaturaaffidabilitàTempo di montaggioAutomation/Fältinstallation

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® DIX ASI
53611000
DIX ASI 11
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Colore standard

  • Nero (RAL 9005)

Materiale

  • NBR

Grado di protezione

  • IP 54

Campo di temperatura

  • da -40°C a +100°C

Vantaggi

  • Ottima tenuta ermetica con l'utilizzo di cavi bus AS-I
  • Dispositivo antitrazione

Applicazione

  • Queste guarnizioni speciali possono essere utilizzate al posto delle nostre guarnizioni standard nei pressacavi SKINTOP®.
  • Quadri elettrici
  • Pannelli di controllo
  • Uffici

Note

  • Il grado di protezione IP 68 puo' essere raggiunto utilizzando il cavo standard AS-I

Costruzione

  • Apertura sagomata per l'inserimento di cavi bus AS-I