Eshop

SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV, guarnizioni settoriali per temperature elevate, resistenti a oli, solventi, acidi ed agenti chimici

Resistente alla temperatura

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniDiametro esterno x fori (mm)Spessore (mm)Ø esterno (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® EV
52010340
EV 117/10/12,56.016.550
52010350
EV 13,57/10,5/13/166.518.550
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Una sola guarnizione per diversi campi di serraggio
  • Le diverse incisioni permettono di regolare la dimensione con l'aiuto di un coltello.
  • Per temperature elevate
  • Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche

Applicazione

  • Guarnizione settoriale in FKM per pressacavi SKINDICHT®

Note

  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta

Colore standard

  • Rosso scuro

Materiale

  • FKM

Campo di temperatura

  • da -20°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.