Eshop

SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, adattatore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG in versione adattatore da una filettatura PG esterna a una filettatura metrica interna

Codice articolo FormaFilettatura PGFilettatura, femmina M2Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® MA-PG/M
52104490
B712 x 1,5100
52104491
B916 x 1,550
52104492
A1116 x 1,550
52104493
B1120 x 1,550
52104494
B13,520 x 1,550
52104495
A1620 x 1,550
52104496
B1625 x 1,550
52104497
A2120 x 1,550
52104498
A2125 x 1,550
52104499
B2132 x 1,550
52104500
A2925 x 1,525
52104501
A2932 x 1,525
52104502
B2940 x 1,510
52104503
A3640 x 1,510
52104490LF
B712 x 1,5100
52104491LF
B916 x 1,550
52104492LF
A1116 x 1,550
52104493LF
B1120 x 1,550
52104494LF
B13,520 x 1,550
52104496LF
B1625 x 1,550
52104497LF
A2120 x 1,550
52104498LF
A2125 x 1,550
52104499LF
B2132 x 1,550
52104500LF
A2925 x 1,525
52104501LF
A2932 x 1,525
52104502LF
B2940 x 1,510
52104503LF
A3640 x 1,510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Permette un passaggio facile da una filettatura PG machio ad una filettatura metrica femmina.
  • Resiste a temperature fino a +200 °C.
  • Disponibile per dimensioni di filettatura fino a PG36 o M40.
  • Forma A in versione "easy-grip" per una facile presa, forma B in versione liscia.
  • I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

Applicazione

  • Per applicazioni con diverse filettature.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.
  • Adatto alla posa esterna.

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Costruzione

  • Forma A: zigrinatura
  • Forma B: liscia

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale

  • Ottone, nichelato

Campo di temperatura

  • da -60°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.