SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT, tappi di chiusura in acciaio inox ideali per aree critiche per l’igiene per la chiusura di fori prefilettati

  • Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile
  • Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell'industria alimentare

Food & Beverage Buona resistenza chimica Resistente alla corrosione Resistente all'olio Robusto affidabilità Resistente alla temperatura

CE ECOLAB NSF

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioni Misura della chiave SW mm Lunghezza totale C (mm) Lunghezza filettatura D (mm) Ø esterno (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
52103494
NPT 1/4" 16 17.4 7 18.8 5
52103495
NPT 3/8" 20 18.7 7,8 22.8 5
52103496
NPT 1/2" 24 20.3 8,4 26.8 5
52103497
NPT 3/4" 29 21.5 8,8 31.8 5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Per la chiusura di fori filettati
  • Montaggio con chiave fissa

Applicazione

  • Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
  • Per uso in zona di contatto con il prodotto
  • Settore farmaceutico

Riferimenti normativi/approvazioni

  • NSF/ANSI 169 Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l’igiene
  • ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
  • FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America
  • DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
  • DIN EN ISO 14 159 Sicurezza delle macchine Requisiti di igiene per la progettazione delle macchine

Costruzione

  • I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
  • La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
  • Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Materiale

  • Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L) Inserto: poliammide Guarnizione: FKM

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.