Eshop

O-ring NBR metrico SKINDICHT®

O-ring NBR metrico SKINDICHT®, anello di tenuta per la tenuta ermetica della custodia, come protezione da olio, polvere e acqua, resistente ai raggi UV e all’ozono

Resistente ai raggi UV

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ interno (mm)Spessore cavo (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

O-ring NBR metrico SKINDICHT®
53102001
M 12 x 1,59.01,5100
53102000
M 12 x 2,09.02100
53102010
M 16 x 2,013.02100
53102021
M 20 x 1,517.01,5100
53102020
M 20 x 2,017.02100
53102030
M 25 x 2,022.02100
53102040
M 32 x 2,028.0250
53102050
M 40 x 2,036.0250
53102060
M 50 x 2,046.0225
53102070
M 63 x 2,057.0225
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Per la tenuta sicura dell'alloggiamento. Protezione contro oli, polvere e acqua sulla filettatura di raccordo di un pressacavo o di componenti simili.

Note

  • Per la tenuta ottimale degli adattatori SKINDICHT® ZSE-M 12/16/20 x 1,5 raccomandiamo di utilizzare i nostri O-ring di spessore 1,5 mm.
  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta

Colore standard

  • Nero

Materiale

  • NBR

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.