SKINDICHT® TWIST-M

Profilo esagonale con elemento centrale girevole

SKINDICHT® TWIST-M, profilo girevole con filettatura metrica di raccordo per il posizionamento esatto di elementi di raccordo angolari

Buona resistenza chimica Privo di alogeni Resistente alla corrosione Resistente alla temperatura Resistente alla torsione Resistente ai raggi UV

Codice articolo Filettatura, maschio M1 Filettatura, femmina M2 Misura della chiave SW mm Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
52104730
12 x 1,5 12 x 1,5 16 10
52104731
16 x 1,5 16 x 1,5 20 10
52104732
20 x 1,5 20 x 1,5 24 10
52104733
25 x 1,5 25 x 1,5 29 5
52104734
32 x 1,5 32 x 1,5 36 5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Posizionamento esatto ad es. di raccordi angolari
  • Profilo girevole al contempo con tenuta ermetica elevata
  • Protegge i cavi e i tubi flessibili di protezione da danni causati da sollecitazioni (involontarie) da torsione

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • Impianti di comando
  • Ingegneria meccanica
  • Per apparechiature, attrezzi elettrici e macchine portatili
  • In combinazione con filettature metriche (per tubi flessibili)

Caratteristiche del prodotto

  • Parte superiore girevole
  • Tenuta ermetica

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Note

  • Su richiesta: misure M12, M32, M40, M50, M63

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
  • Anello elastico: Guarnizione in acciaio per molle: FKM

Grado di protezione

  • IP 68

Campo di temperatura

  • da -20°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.