SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CUBE, sistema passacavi resistente all'olio, intervallo di serraggio variabile e fissaggio modulo antivibrazione

  • Innovativo sistema multiplo passacavi con campi di serraggio variabili per una grande flessibilità durante il montaggio.
  • Durante lo smontaggio il telaio non deve essere rimosso dalla custodia, il modulo passacavo rimane fissato al cavo.
  • Soluzione ottimale nel pratico SORTIMO® T-BOXX

Ampio campo di serraggio Tempo di montaggio Scarico della trazione ottimale Ingombri ridotti Connettore con custodia standard

CE cRUus

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioni Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
53110031 SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Intervallo di serraggio variabile
  • Sistema di fissaggio antivibrazioni
  • Dispositivo antitrazione
  • Resistenza agli oli
  • Semplifica i lavori di manutenzione grazie al facile montaggio e smontaggio

Applicazione

  • Per l'installazione di cavi precablati
  • Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
  • Quadri elettrici e apparecchi
  • Installazioni elettroniche
  • Automazione industriale

Caratteristiche del prodotto

  • Soluzione ottimale nel pratico SORTIMO® T-BOXX
  • Confezione piccola, grande varietà
  • Valigetta in polipropilene leggera e robusta, resistente a colpi e urti
  • Due robusti ganci di chiusura permettono il trasporto sicuro

Costruzione

  • Il sistema SKINTOP® CUBE è composto dal telaio SKINTOP® CUBE FRAME e dai moduli passacavo SKINTOP® CUBE MODULE.
  • Per fori di connettori industriali a 16 poli (36 x 86 mm)
  • Per fori di connettori industriali a 24 poli (36 x 112 mm)

Incluso

  • SKINTOP® CUBE FRAME incluso materiale di fissaggio
  • Consegna in SORTIMO® T-BOXX
  • Istruzioni di montaggio
  • Cacciavite
  • SKINTOP® CUBE FRAME 16
    2 Pzi. (PN 52220000)
    SKINTOP® CUBE FRAME 24
    2 Pzi. (PN 52220001)
    SKINTOP® CUBE MODULO 20x20 CIECO
    5 Pzi. (PN 52220004)
    SKINTOP® CUBE MODULO 20x20 PICCOLO
    5 Pzi. (PN 52220002)
    SKINTOP® CUBE MODULO 20x20 GRANDE
    5 Pzi. (PN 52220003)
    SKINTOP® CUBE MODULO 20x20 AS-I BUS
    5 Pzi. (PN 52220040)
    SKINTOP® CUBE MODULO 40x40 PICCOLO
    5 Pzi. (PN 52220005)
    SKINTOP® CUBE MODULO 40x40 GRANDE
    5 Pzi. (PN 52220006)
    SKINTOP® CUBE MODULO 40x40 CIECO
    5 Pzi. (PN 52220007)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Ingresso cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: Portacavi

Certificazioni

  • UL File No. E349737
  • Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Materiale

  • Telaio: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
    Guarnizione piatta del telaio: CR
    Moduli passacavo: Polipropilene speciale
    Guarnizione moduli passacavo: LSE 2

Grado di protezione

  • IP 64

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +80°C
  • Statico: da -40°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.