SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24, CEM Kit con principio BRUSH adatto per i sistemi passacavi SKINTOP® con inserto per connettore a 24 poli

EMC Kit con principio BRUSH adatto per i sistemi passacavi SKINTOP®con inserto per connettore 24 poli

affidabilità Tensione interferenze Resistente alla temperatura

CE

Codice articolo Dimensioni Totali Range operativo Forature Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
52220089
40x120 mm 47.0 - 120.0 4,2 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Collegamento della schermatura rapido e comodo
  • Protezione EMC ottimale
  • Installazione e connessione più rapida rispetto a sistemi simili
  • Massima libertà nell’installazione e nella regolazione del cavo
  • Diametro cavo utilizzabile a scelta

Applicazione

  • Per la predisposizione dei contatti CEM di cavi e linee durante l’utilizzo di passacavi multipli SKINTOP®
  • Per la messa a terra CEM della treccia di schermatura in rame
  • Costruzione di quadri elettrici
  • Sistemi di automatizzazione

Caratteristiche del prodotto

  • Contatto schermato a bassa resistenza
  • Si adatta ad ogni tipo di schermatura

Incluso

  • Telaio per spazzola
  • Boccole distanziatrici
  • Materiale di fissaggio

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Classe di Descrizione ETIM 5.0: sistema di ingresso cavi

Materiale

  • Telaio: Alluminio
  • Spazzola EMC: ottone

Campo di temperatura

  • da -30°C a +110°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.