SKINTOP® GMP-GL NPT

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioni Spessore (mm) Misura della chiave SW mm Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
53019331 NPT 1" 7.0 42 100
SKINTOP® GMP-GL NPT nero
53019305
NPT 3/8" 5.0 22 100
53019315
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019325
NPT 3/4" 7.0 36 100
53019335
NPT 1" 7.0 42 100
SKINTOP® GMP-GL NPT grigio chiaro
53019300
NPT 3/8" 5.0 22 100
53019310
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019320
NPT 3/4" 7.0 36 100
53019330
NPT 1" 7.0 42 100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica

Applicazione

  • Per il fissaggio di pressacavi SKINTOP® in fori passanti senza filettatura.

Costruzione

  • Filetto di connessione NPT
  • Versione senza collare

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Colore standard

  • RAL 7001 grigio argento
    RAL 7035 grigio chiaro
    RAL 9005 nero

Materiale

  • Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.