SKINDICHT® SM-NPT
SKINTOP® SM-NPT, controdado in ottone nichelato con filetto NPT
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- In tutti i casi in cui il pressacavo deve essere controbloccato o le pareti sottili della custodia ammettono solo fori passanti.
Costruzione
- Filetto di connessione NPT
Note
- Su richiesta disponibili in altre dimensioni
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo
Materiale
- Ottone, nichelato
Campo di temperatura
- da -60°C a +200°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.