- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Pressacavi
- SKINDICHT® accessori per pressacavi NPT
- Controdadi
- SKINDICHT® SM-NPT INOX
SKINDICHT® SM-NPT INOX
SKINTOP® GMP-GL NPT
SKINDICHT ZS-M 16X1.5/11
SKINDICHT ZS-M 16X1.5/11
52104010
SKINDICHT® ZS-M, adattatore con profilo esagonale da una filettatura metrica esterna a una filettatura PG interna, assemblaggio con chiave fissa
SKINDICHT ZSE-M 20X1.5/21
SKINDICHT ZSE-M 20X1.5/21
52104050
SKINDICHT® ZSE-M, adattatore con profilo esagonale da una filettatura metrica esterna a una filettatura PG interna, assemblaggio con chiave fissa
SKINDICHT MA-M/PG 16X1.5/7
SKINDICHT MA-M/PG 16X1.5/7
52104200
SKINDICHT® MA-M/PG, adattatore, consente l'utilizzo di accessori PG in filetti metrici
SKINDICHT KUK PG 21/13.5 REDUCER
SKINDICHT KUK PG 21/13.5 REDUCER
51730035
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG
SKINDICHT MR PG 21/13.5
SKINDICHT MR PG 21/13.5
52003860
SKINDICHT® MR, riduttori in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
4160314
Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
4160314
Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
1119304
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 GNYE
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 GNYE
4160600
Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
1119403
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
2170894
Cavo Ethernet industriale Cat.5 per elevata flessibilità, per applicazioni PROFINET tipo C; design 2x2xAWG22/7; omologazione UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1
1119203
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1,5
1119902
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG BU
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG BU
0098002
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -190°C a +260°C
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG BU
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG BU
0098002
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -190°C a +260°C
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,5
1119752
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1,5
1119307
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 25G0,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 25G0,5
1119025
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|
52103500
| NPT 1/2" | 50 | |||
52103510
| NPT 3/4" | 50 | |||
52103520
| NPT 1" | 25 | |||
52103530
| NPT 1 1/4" | 10 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- In tutti i casi in cui il pressacavo deve essere controbloccato o le pareti sottili della custodia ammettono solo fori passanti.
Costruzione
- Filetto di connessione NPT
Note
- Su richiesta disponibili in altre dimensioni
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo
Materiale
- Acciaio inox
Campo di temperatura
- da -60°C a +200°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.