SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

Codice articolo Passo PG esterno/interno Ø cavo max (mm) Ø min. cavo (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
SKINDICHT® SNR
52001970
7/ 5.0 5 3,5 100
52001980
9/ 7.0 7 5,5 100
52001990
11/ 7.0 7 5,5 100
52002000
11/ 9.0 9 7,5 100
52002010
13,5/ 9.0 9 7,5 100
52002020
13,5/ 11.0 11 9 100
52002030
13,5/ 13.0 13 11 100
52002040
16/ 13.0 13 11,5 100
52002050
16/ 15.0 15 13 100
52002060
21/ 15.0 15 13,5 50
52002070
21/ 17.0 17 15 50
52002080
21/ 19.0 19 17 50
52002090
21/ 20.0 20 18 50
52002100
29/ 20.0 20 18 25
52002110
29/ 23.0 23 21 25
52002120
29/ 25.0 25 23 25
52002130
36/ 26.0 26 23 25
52002140
36/ 30.0 30 27 25
52002150
36/ 33.0 33 30 25
52002160
36/ 35.0 35 32 25
52002170
42/ 35.0 35 32 10
52002180
42/ 38.0 38 35 10
52002190
42/ 40.0 40 36 10
52002200
48/ 40.0 40 36 10
52002210
48/ 44.0 44 40 10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Manicotti antipiega alternativi

Applicazione

  • Manicotti per elevata protezione antipiega nei pressacavi SKINDICHT®.

Note

  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine per pressacavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto per cavo

Colore standard

  • Nero

Materiale

  • CR

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.