Test adapter RCD

Accessorio per EVCS2 Tester Tipo 2

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
74880625 Adapter RCD GERMAN
74880626 Adapter RCD FRENCH
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Vantaggi

  • Per il collegamento di un dispositivo di test RCD

Caratteristiche del prodotto

  • Presa tedesca o francese
  • Cavo : H07RN-F 3G 2,5mm nero
  • Connettore 3 poli sui conduttori