Mobile CHARGE box

Codice articolo Descrizione articolo Prestazioni Presa di ricarica Protezione Unità di base Prezzo di base
Carica diretta
74880628 CHARGE MOBILE T2 DL 16A 11kW SO LED 11 kW Type 2/ Mode3/ 16A 16 A
74880631 CHARGE MOBILE T2 DL 32A 22kW SO LED 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 32 A
Selettore a chiave
74880630 CHARGE MOBILE T2 KS 16A 11kW SO LED 11 kW Type 2/ Mode3/ 16A 16 A
74880633 CHARGE MOBILE T2 KS 32A 22kW SO LED 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 32 A
Pulsante start-stop
74880629 CHARGE MOBILE T2 SSB 16A 11kW SO LED 11 kW Type 2/ Mode3/ 16A 16 A
74880632 CHARGE MOBILE T2 SSB 32A 22kW SO LED 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 32 A
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Robusta stazione di ricarica mobile per cantieri, officine auto e eventi temporanei

Caratteristiche del prodotto

  • Carica diretta - la ricarica inizia senza pre-autorizzazione
  • Pulsante start-stop o interruttore a chiave per start o fine del processo di ricarica
  • Riserva di energia in caso di interruzione di corrente
  • Monitoraggio del surriscaldamento
  • Buona e costante disponibilità

Costruzione

  • Impugnatura in gomma piena con gancio per fissaggio cavo
  • Chiudibile a chiave
  • Copertura apribile, accesso facile ai dispositivi di sicurezza
  • I piedini alti in gomma proteggono dallo sporco
  • Limitazione carico di carica (varianti 32A) da 22kW / 32A a 11kW / 16A. Funziona solo con connettore di ricarica di tipo 2 22kW / 32A (220ohm)

Tensione Nominale (V)

  • 200-250 V

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.