CHARGE KIT charging station

Set composto da presa di ricarica Tipo 2, contattore elettrico, cavo attuatore e controller

CHARGE KIT charging station

Adatto a carico continuo di 16A

Codice articolo Descrizione articolo Power Unità di base Prezzo di base
CHARGE KIT per carica diretta
74880602 CHARGE KIT T2 DL 20A 11kW SO 11 kW
74880606 CHARGE KIT T2 DL 20A 11kW SO LED 11 kW
74880610 CHARGE KIT T2 DL 20A 11kW SO SHTR 11 kW
74880614 CHARGE KIT T2 DL 20A 11kW SO 2-4 11 kW
74880603 CHARGE KIT T2 DL 32A 22kW SO 22 kW
74880607 CHARGE KIT T2 DL 32A 22kW SO LED 22 kW
74880615 CHARGE KIT T2 DL 32A 22kW SO 2-4 22 kW
74880611 CHARGE KIT T2 DL 32A 22kW SO SHTR 22 kW
CHARGE KIT per modalità switching
74880600 CHARGE KIT T2 SF 20A 11kW SO 11 kW
74880604 CHARGE KIT T2 SF 20A 11kW SO LED 11 kW
74880608 CHARGE KIT T2 SF 20A 11kW SO SHTR 11 kW
74880612 CHARGE KIT T2 SF 20A 11kW SO 2-4 11 kW
74880601 CHARGE KIT T2 SF 32A 22kW SO 22 kW
74880605 CHARGE KIT T2 SF 32A 22kW SO LED 22 kW
74880609 CHARGE KIT T2 SF 32A 22kW SO SHTR 22 kW
74880613 CHARGE KIT T2 SF 32A 22kW SO 2-4 22 kW
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Tensione Nominale (V)

  • 250 V

Grado di protezione

  • IP 54

Campo di temperatura

  • da - 30°C fino a + 50°C

Vantaggi

  • Kit per Stazione di ricarica perconfigurazioni individuali

Applicazione

  • Carica diretta: la ricarica inizia direttamente se connesso e pronto per la ricarica
  • Funzione switch: la ricarica inizia dopo autorizzazione tramite segnale 12 V attraverso ad es. RFID, interruttore a chiave, ...
  • Kit per Stazione di ricarica perconfigurazioni individuali

Costruzione

  • Presa di ricarica: standard (SO), con LEDdiagnostica (LED), fissaggio a 2-4 punti (2-4) ocon la funzione di shutter (SHTR)
  • Controller EVCP2: alimentazione integrata 230 V su 12V. Collegamento RBG / LED, max. 75 mA e RS485
  • Interruttore automatico (MCB) B6A, 1p + N (controllo); C16A o C32A, 3p + N (carico)
  • Con connettore di bloccaggio e attuatore