EPIC® MH D-SUB

La possibilità di combinare moduli di potenza e di segnale offre un'ampia flessibilità. Per applicazioni in meccanica, impiantistica ed industria in genere

EPIC® MH D-SUB

  • Sistema di connettori modulari,combinabile con lo standard di mercato
  • Inserto D-SUB insert con 9 o 15 contatti

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione Automazione industriale guida Eolico

Codice articolo Descrizione articolo Tipo di contatto Numero di contatti operativi Slots Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
EPIC® MH D-SUB 9 poli
44423295 EPIC® MHS D-SUB 9 CM maschio - 1 10
44423296 EPIC® MHB D-SUB 9 CM femmina - 1 10
EPIC® MH D-SUB 15 poli
44423297 EPIC® MHS D-SUB 15 CM maschio - 1 10
44423298 EPIC® MHB D-SUB 15 CM femmina - 1 10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Modulo schermato Sub-D per trasmissione dati e segnali
  • Contatti da ordinare separatamente

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Industria robotica
  • Impianti industriali
  • Per impianti di energia rinnovabile come ad es. l'energia eolica
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Tensione Nominale (V)

  • 250 V

Tensione di prova

  • 0,8 kV

Corrente nominale (A)

  • 3

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Numero di contatti

  • 9
  • 15

Materiale

  • PA

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • da -40°C a +85°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.