Strumento di rimozione moduli EPIC® MC

La possibilità di combinare moduli di potenza e di segnale offre un'ampia flessibilità. Per applicazioni in meccanica, impiantistica ed industria in genere

Lo strumento speciale è previsto per lo smontaggio di moduli integrati dal telaio.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione Automazione industriale Eolico

Codice articolo Descrizione articolo Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Strumento di rimozione modulo MC
11171200
Strumento di rimozione modulo MC 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Questo utensile serve per la rimozione dei moduli inseriti sul telaio porta-moduli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.