Eshop

EPIC® ULTRA KIT H-B 10

CSARU

Made in Germany; Protezione EMC; Resistente alla corrosione; Inserti Push-In - tecnica di collegamento semplice e rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5

Classificazione ETIM 6

Tensione Nominale (V)
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Corrente nominale (A)
IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A

Autoestinguenza
UL94 V-0

Numero di contatti
10 + PE

EPIC ULTRA Kit H-B 10 SP TS QB 11-21

Caratteristiche

  • Inserto maschio EPIC® H-BE 10 collegamento Push-In
  • Custodia volante CEM EPIC® ULTRA H-B 10
  • SKINTOP® Pressacavo integrato
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009738
1
EPIC ULTRA Kit H-B 10 BP AG QB

Caratteristiche

  • Inserto a presa EPIC® H-BE 10 collegamento Push-In
  • Base da pannello CEM EPIC® ULTRA H-B 10
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009739
1