Custodie EPIC® H-B 16

Robusta custodia industriale

Inserti EPIC® a 12 vie per circuiti stampati

  • Coperchio in metallo con cerniera robusta
  • Versione a singola leva per un rapido blocco/sblocco e sistema di aiuto alla disconnessione
  • Indice di protezione testato UL50E
Codice articolo Descrizione articolo M PG Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
10076000
H-B 16 SDR-BO 21 - 21 5
70095200
H-B 16 SDRH-BO 21 - 21 5
70114200
H-B 16 SDRH-LB 21 - 21 5
10076900
H-B 16 SDR-LB 21 - 21 5
70096000
H-B 16 SDRL-BO 21 - 21 5
70096200
H-B 16 SDRLH-BO 21 - 21 5
70115200
H-B 16 SDRLH-LB 21 - 21 5
10078900
H-B 16 SDRL-LB 21 - 21 5
19076000
H-B 16 SDR-BO M25 25 - 5
70095400
H-B 16 SDRH-BO 29 - 29 5
70114400
H-B 16 SDRH-LB 29 - 29 5
19076900
H-B 16 SDR-LB M25 25 - 5
79096000
H-B 16 SDRL-BO M25 25 - 5
70115400
H-B 16 SDRLH-LB 29 - 29 5
19078900
H-B 16 SDRL-LB M25 25 - 5
79095200
H-B 16 SDRH-BO M25 25 - 5
79114200
H-B 16 SDRH-LB M25 25 - 5
79096200
H-B 16 SDRLH-BO M25 25 - 5
79115200
H-B 16 SDRLH-LB M25 25 - 5
79095400
H-B 16 SDRH-BO M32 32 - 5
79114400
H-B 16 SDRH-LB M32 32 - 5
79096400
H-B 16 SDRLH-BO M32 32 - 5
79115400
H-B 16 SDRLH-LB M32 32 - 5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Le custodie standard. Vasta scelta per tutte le applicazioni

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

  • Base da pannello, versione bassa
  • Con leva singola
  • 2 ingressi cavo laterali
  • Versione con coperchio metallico

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)
  • UL50 Type 12 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.