Posizionatore

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

Codice articolo Descrizione articolo Versione Note Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
11147200
Posizionatore Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti: H-D 1,6 torniti, H-BE torniti,
MC 2,5 torniti, MC 2,5 stampati
1
11147300
Posizionatore - Per contatti:
H-D 1,6 torniti, H-D 1,6 stampati
1
11147210
Posizionatore Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti: MC 3,6 tornito 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.