Ganasce per contatti singoli

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

Codice articolo Descrizione articolo Inserti Sezione conduttore in mm² Versione Note Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
11147100
Ganasce Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
0.14 - 4.0 - Per contatti H-D 1,6 torniti, H-BE 2,5 torniti, MC 2,5 torniti, MH 4.0 1
11147170
Ganasce - - Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti: H-D 1,6 stampati (0,14 - 0,5 mm²) 1
11147180
Ganasce - - Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti: H-D 1,6 stampati (0,5 - 1,5 mm²), MC 2.5 stampati (0,5 - 1,5 mm²) 1
11147190
Ganasce - - Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti: H-D 1,6 stampati (1,5 - 2,5 mm²), MC 2,5 stampati (1,5 - 2,5 mm²) 1
11147110
Ganasce - - Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti: MC 3,6 torniti (1,5 - 2,5 mm²) 1
11147130
Ganasce - - Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti coassiali 11214200, 11219200 1
11147120
Ganasce - - Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti: MC 3,6 torniti (4,0 - 10 mm²) 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.