Strumento di rimozione contatti EPIC® MH 8,0mm

Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore

Strumento per la rimozione dei contatti da 8 mm dai moduli EPIC® MH

Strumento per la rimozione dei contatti da 8 mm dai moduli EPIC® MH

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
44423269 Strumento di rimozione contatti EPIC® MH D=8,0
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Vantaggi

  • Strumento per la rimozione dei contatti da 8 mm dai moduli EPIC® MH