EPIC® MH 1.0mm contatti contatti torniti

La possibilità di combinare moduli di potenza e di segnale offre un'ampia flessibilità. Per applicazioni in meccanica, impiantistica ed industria in genere

EPIC® MH 1.0mm contatti contatti torniti

Contatti torniti placcati oro da 1 mm per modulo EPIC® MH Gigabit

Codice articolo Descrizione articolo Tipo di contatto Sezione conduttore AWG Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
44423320 EPIC® MH SCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 maschio 28.0 - 24.0 100
44423322 EPIC® MH BCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 femmina 28.0 - 24.0 100
44423321 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 maschio 24.0 - 20.0 100
44423323 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 femmina 24.0 - 20.0 100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Contatti torniti placcati oro da 1 mm per modulo EPIC® MH Gigabit
  • Contatti placcati oro a bassisima resistenza

Applicazione

  • Automazione industriale
  • Industria robotica
  • Energie rinnovabili
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 3 ± 0.5

Materiale

  • ottone placcato oro CuZn / Au

Cicli di innesto

  • 500

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.