EPIC® MH 0.8mm contatti stampati

La possibilità di combinare moduli di potenza e di segnale offre un'ampia flessibilità. Per applicazioni in meccanica, impiantistica ed industria in genere

EPIC® MH 0.8mm contatti stampati

  • Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato
  • Contatti placcati oro a bassisima resistenza
  • Contatti stampati placcati oro da 0.8 mm per inserti Sub-D
Codice articolo Descrizione articolo Tipo di contatto Sezione conduttore AWG Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
44423324 EPIC® MH SCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=0.8 maschio 28.0 - 24.0 100
44423325 EPIC® MH BCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 femmina 28.0 - 24.0 100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato
  • Contatti placcati oro a bassisima resistenza

Applicazione

  • Automazione industriale
  • Industria robotica
  • Energie rinnovabili
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.