EPIC® POWERLOCK Contatti a vite

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti filettati EPIC® POWERLOCK 400A da 50mm² a 120mm²

  • A vite max. 400 A
  • Non collegare con versioni a crimpare (660A)
  • Made in Europe
Codice articolo Descrizione articolo Versione Abbinabile a Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Contatto con perno filettato M12, incluso prigioniero di contatto
Femmina - per forma costruttiva A1 S
44420241
POWERLOCK SP M12 contatto incavo, filettatura M12 per capicorda Per base A1 1
Maschio - per forma costruttiva A6 S
44420242
POWERLOCK QP M12 contatto a lamella fonte, filettatura M12 per capocorda per tipo A6 1
Femmina - per forma costruttiva F6 S
44420232
- 120mm² per tipo F6 1
Contatto a vite, perno di fissaggio incluso
Maschio - per forma costruttiva D6 S
44420237
- 120mm² Per base D6 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.