Accessori EPIC® POWERLOCK

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Accessori EPIC® per connettore POWERLOCK

Codice articolo Modello Abbinabile a Versione Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Coperchi di protezione
44420252
POWERLOCK COPERCHIO DI PROTEZIONE A1 Per base A1 IP54 1
44420253
POWERLOCK COPERCHIO DI PROTEZIONE A6 per tipo A6 IP54 1
44420251
POWERLOCK COPERCHIO DI PROTEZIONE D6 Per base D6 IP54 1
44420250
POWERLOCK COPERCHIO DI PROTEZIONE F6 per tipo F6 IP54 1
Pezzo di ricambio: Pin di bloccaggio del contatto
44420259
POWERLOCK PIN DI BLOCCAGGIO A1, A6 Per tipo A1, A6 - 1
44420255
POWERLOCK PIN DI BLOCCAGGIO D6 Per base D6 - 1
44420254
POWERLOCK PIN DI BLOCCAGGIO F6 per tipo F6 - 1
Guaina terminale per contatto a vite POWERLOCK
44420244
GUAINA DI PROTEZIONE POWERLOCK 120 ricambio per contatto POWERLOCK 120 SS/QS 120mm² 1
44420245
GUAINA DI PROTEZIONE POWERLOCK SET 95 Kit di riduzione per POWERLOCK 120 SS/QS a vite 95mm² 1
44420246
GUAINA DI PROTEZIONE POWERLOCK SET 70 Kit di riduzione per POWERLOCK 120 SS/QS a vite 70mm² 1
44420247
GUAINA DI PROTEZIONE POWERLOCK SET 50 Kit di riduzione per POWERLOCK 120 SS/QS a vite 50mm² 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Coperchio per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.