Accessori per connettori circolari M23 e LS1

Accessori EPIC® per connettori circolari, idonei e omologati

Codice articolo Descrizione articolo Inserti Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
75007810
M23-LS1 A,B,F,G Coperchio di protezione Coperchio plastico per A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G6 20
75007710
M23 / LS1 D Coperchio di protezione Coperchio plastico per D6, A6 20
75018010
M23 A, B coperchio di protezione, filo di nylon con occhiello Coperchio metallico per A1, A3, B1, B2 20
75018411
M23 A, B coperchio di protezione, filo di nylon con occhiello Coperchio metallico per A1, A3, B1, B2 5
75018110
M23 A, B, G, F Coperchio a vite, nastro in nylon con capocorda variabile Coperchio metallico per A1, A3, F6, F7, G4, G5 20
75018412
M23 A, B, G, F Coperchio a vite, nastro in nylon con capocorda variabile Coperchio metallico per A1, A3, F6, F7, G4, G5 5
75018410 M23 D coperchio di protezione, filo di nylon con occhiello Coperchio metallico per D 20
75018310
LS1 A, G, F coperchio a vite, filo di nylon con capicorda Coperchio metallico per A1, A3, F6, F7, G4, G5 20
55001312
SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5 Per tutti i pressacavi M23 integrati 1
55001310
SILVYN Adapter LS1/M25x1,5 Per pressacavi integrati 8.5 - 11mm, 10.5 - 15.5mm 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Coperchio per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: Coperchio di protezione per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.