Strumenti EPIC® POWERLOCK

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Strumenti EPIC® POWERLOCK

Made in Europe

Codice articolo Descrizione articolo Versione Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
44420243
Strumento di scollegamento per collegamento a innesto 1
44420337
Pinza per crimpare - 1
44420330
Matrice per crimpatrice 50mm² 1
44420331
Matrice per crimpatrice 70mm² 1
44420332
Matrice per crimpatrice 95mm² 1
44420333
Matrice per crimpatrice 120mm² 1
44420334
Matrice per crimpatrice 150mm² 1
44420335
Matrice per crimpatrice 185mm² 1
44420336
Matrice per crimpatrice 240mm² 1
44420340
Matrice per crimpatrice 240mm²NEW 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.