EPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti a crimpare EPIC® POWERLOCK 660A da 35mm2 a 240mm²

  • Max. 660 A
  • Non utilizzare con i connettori per contatti a vite (400A)
  • Made in Europe
Codice articolo Descrizione articolo Versione Stampo di crimpatura Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Contatto con perno filettato M12, incluso prigioniero di contatto
Femmina - per forma costruttiva A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12 contatto incavo, filettatura M12 per capicorda - 1
Maschio - per forma costruttiva A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12 contatto a lamella fonte, filettatura M12 per capocorda - 1
Femmina - per forma costruttiva F6 e A1 C
44420293
POWERLOCK SCM 35 35mm² 35 1
44420294
- 50mm² 50 1
44420295
- 70mm² 70 1
44420231
- 95mm² 95 1
44420233
- 120mm² 120 1
44420256
- 150mm² 150 1
44420234
- 185mm² 185 1
44420235
- 240mm²/300mm² 240 1
Contatto a crimpare per cavi di piccolo Ø, incluso prigioniero di contatto
Femmina - per forma costruttiva F6 e A1 C
44420555
POWERLOCK SCM 120 NEW 120mm² 120 1
44420557
POWERLOCK SCM 150 NEW 150mm² 150 1
44420559
POWERLOCK SCM 185 NEW 185mm² 185 1
Contatto a crimpare per cavi di piccolo Ø, incluso prigioniero di contatto
Femmina - per forma costruttiva F6 e A1 C
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW 240mm² 240 1
Contatto a crimpare, incluso prigioniero di contatto
Maschio - per forma costruttiva D6 e A6 C
44420290
POWERLOCK QCM 35 35mm² 35 1
44420291
- 50mm² 50 1
44420292
- 70mm² 70 1
44420236
- 95mm² 95 1
44420238
- 120mm² 120 1
44420257
- 150mm² 150 1
44420239
- 185mm² 185 1
44420240
- 240mm²/300mm² 240 1
Contatto a crimpare per cavi di piccolo Ø, incluso prigioniero di contatto
Maschio - per forma costruttiva D6 e A6 C
44420554
POWERLOCK QCM 120 NEW 120mm² 120 1
44420556
POWERLOCK QCM 150 NEW 150mm² 150 1
44420558
POWERLOCK QCM 185 NEW 185mm² 185 1
Contatto a crimpare per cavi di piccolo Ø, incluso prigioniero di contatto
Maschio - per forma costruttiva D6 e A6 C
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW 240mm² 240 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.