Precablati conformi allo standard INDRAMAT® IKS / RKG

Cavi preconfezionati servo conformi a INDRAMAT® IKS / RKG, preconfezionati e collaudati

Impermeabile Connettore con custodia standard affidabilità Resistenza meccanica Automazione industriale

CE Fire

Codice articolo Lunghezza (m) Designazione INDRAMAT® Designazione cavo Peso rame (kg/1.000 pezzi) Altre dimensioni Unità di base Prezzo di base
Cablaggi secondo lo standard INDRAMAT®IKS
70335583 10 IKS4374-010 INK0448 600 disponibili altre lunghezze
70335584 10 IKS4376-010 INK0448 700 disponibili altre lunghezze
70335595 10 IKS4103-010 INK0448 700 disponibili altre lunghezze
70335596 10 IKS4153-010 INK0448 700 disponibili altre lunghezze
Precablati secondo standard INDRAMAT®RKG
70392984 10 RKG4200-010 INK0448 600 disponibili altre lunghezze
70410002 10 RKG4201-010 INK0448 600 disponibili altre lunghezze
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le denominazioni di articoli Indramat (IKG, IKS, INK, INS, RKL und RKG) sono marchi depositati della Bosch Rexroth AG e servono solo a scopi di confronto
  • I codici articolo si riferiscono ai componenti originali Lapp
  • Altre caratteristiche costruttive e lunghezze diverse su richiesta
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Certificazioni

  • UL/CSA AWM Style 20236

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Posa mobile: 10 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • 300 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -30°C a +90°C
  • Posa mobile: da -30 °C a +80 °C

Vantaggi

  • Cavi superflessibili per feedback per l'impiego in catene portacavi
  • 100% compatibile con sistemi INDRAMAT®
  • La guaina in PUR resistente agli oli consente l'impiego in ambiente industriale

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Servomotori e servo-azionamenti

Costruzione

  • Secondo lo standard INDRAMAT®IKS/RKG

Note

  • Seguire le direttive di montaggio per i cavi in catene portacavi
  • La lunghezza massima del cavo deve rispettare le indicazioni del produttore del sistema di azionamento
  • I dati tecnici usati corrispondono al cavo usato

Costruzione

  • Altre varianti e pezzature sono disponibili su richiesta.