ÖLFLEX® SERVO Core Line conforme a SEW (PVC)

Cavi preconfezionati servo conformi a SEW®, preconfezionati e collaudati

Automazione industriale Resistenza meccanica affidabilità Connettore con custodia standard Impermeabile

CE Fire

Codice articolo Lunghezza (m) Codice articolo SEW Rigido Numero conduttori e sezione mm² Peso rame (kg/1.000 pezzi) Altre dimensioni Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Cavi senza coppie di controllo
70430251 10 5904544 4G 1,5 880 disponibili altre lunghezze 1
70430250 10 13324853 4G1,5+3x1 1510 disponibili altre lunghezze 1
Precablati per sistemi di trasmissione del segnale
70430249 10 13324535 6x2x0,25 695 disponibili altre lunghezze 1
70430252 10 1995405 - 6x2x0,25 718 disponibili altre lunghezze 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Prodotto disponibile in tutto il mondo
  • Secondo gli standard di qualità Lapp

Applicazione

  • Industria alimentare e dell'imballaggio
  • Industria di lavorazione del legno
  • Per catene con corse fino a 10 m
  • Per applicazioni statiche e dinamiche
  • Per utilizzo in catena portacavi

Caratteristiche del prodotto

  • Core Line per lievi sollecitazioni in catene portacavi
  • Nuovo cavo per servomotori in PVC, schermato
  • Concezione innovativa del connettore

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Codice di identificazione dei conduttori

  • Cavo di alimentazione: colorato con stampa bianca Marrone con stampa bianca: V/L2 Nero con stampa bianca: U/L1/C/L+
  • Grigio con stampa bianca: W/L3/D/L-GN/GE Conduttore di protezione Cavi di comando: WS; SW

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro del cavo
  • Posa fissa: 4 x diametro del cavo

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 4 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

Cicli di curvatura ripetuti

  • 5 milioni di cicli

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • SEW® è un marchio registrato di SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
  • I codici articolo si riferiscono ai componenti originali Lapp
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Altri articoli e lunghezze online https://servoconfigurator.lappgroup.com/it/
  • Raggio di curvatura per cavi encoder: 15 x diametro del cavo