ÖLFLEX® SERVO Core Line conforme a Lenze (PVC)

Cavi preconfezionati servo conformi a LENZE®, preconfezionati e collaudati

Automazione industriale Resistenza meccanica affidabilità Connettore con custodia standard Impermeabile

CE Fire

Codice articolo Lunghezza (m) Designazione LENZE® Rigido Numero conduttori e sezione mm² Altre dimensioni Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Cavi con coppie di controllo
74320320 10 EWLM-010GM-015 4 G 1,5+(2x0,5) disponibili altre lunghezze 1
74320499 10 EWLM-010GM-025 4 G 2,5+(2x0,5) disponibili altre lunghezze 1
74321272 10 EWLM-010GMS-015 - 4 G 1,5+(2x0,5) disponibili altre lunghezze 1
74321426 10 EWLM-010GMS-025 - 4 G 2,5+(2x0,5) disponibili altre lunghezze 1
70415002 10 EYP-0003-A-0100-M01-A00 4 G 1.5 disponibili altre lunghezze 1
Cavi per ventole
74322480 10 EWLL-010GM 5 G 0.5 disponibili altre lunghezze 1
74322629 10 EWLL-010GMS - 5 G 0.5 disponibili altre lunghezze 1
70415001 10 EYL-0001-V-0100L02-J02 - 5 G 0.75 disponibili altre lunghezze 1
Cavi per resolver
74320540 10 EWLR-010GM-T 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) disponibili altre lunghezze 1
74323073 10 EWLR-010GMS-T - 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) disponibili altre lunghezze 1
70415005 10 EYF-0020-A-0100-F01-S04 - 3x (2x0,14) + 3x 0,14 disponibili altre lunghezze 1
Cavi per encoder
74323522 10 EWLE-010GM-T 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) disponibili altre lunghezze 1
74323672 10 EWLE-010GMS-T - 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) disponibili altre lunghezze 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Prodotto disponibile in tutto il mondo
  • Secondo gli standard di qualità Lapp

Applicazione

  • Industria alimentare e dell'imballaggio
  • Industria di lavorazione del legno
  • Per catene con corse fino a 10 m
  • Per applicazioni statiche e dinamiche
  • Per utilizzo in catena portacavi

Caratteristiche del prodotto

  • Core Line per lievi sollecitazioni in catene portacavi
  • Nuovo cavo per servomotori in PVC, schermato
  • Concezione innovativa del connettore

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Codice di identificazione dei conduttori

  • Cavo di alimentazione: colorato con stampa bianca Marrone con stampa bianca: V/L2 Nero con stampa bianca: U/L1/C/L+
  • Grigio con stampa bianca: W/L3/D/L-GN/GE Conduttore di protezione Cavi di comando: WS; SW

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro del cavo
  • Posa fissa: 4 x diametro del cavo

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 4 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Catene Applicazioni:da -5°C a +70°C (UL: +80°C)
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

Cicli di curvatura ripetuti

  • 5 milioni di cicli

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le denominazioni di articoli Lenze® (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL und EYP) sono marchi depositati della Lenze® AG e servono solo a scopi di confronto. DESINA® è un marchio registrato dell’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine utensili
  • I codici articolo si riferiscono ai componenti originali Lapp
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Altri articoli e lunghezze online https://servoconfigurator.lappgroup.com/it/
  • Raggio di curvatura per cavi encoder: 15 x diametro del cavo