ÖLFLEX® SERVO Core Line conforme a Lenze (PUR)

Cavi preconfezionati servo conformi a LENZE®, preconfezionati e collaudati

Impermeabile Connettore con custodia standard affidabilità Resistenza meccanica Automazione industriale

CE Fire

Codice articolo Lunghezza (m) Designazione LENZE® Diametro esterno in mm Numero conduttori e sezione mm² Peso rame (kg/1.000 pezzi) Unità di base Prezzo di base
ÖLFLEX® SERVO Core Line conforme a Lenze (PUR)
5450000118 10.0 EYF-0020-A-1000-F01-A00 9,2 3x(2x0,14)+3x0,14 400
5450000122 10.0 EYF-0019-A-1000-A00-W04 11,5 4x(2x0,14)+(2x1,0) 650
5450000123 10.0 EYF-0019-A-1000-A00-S03 11,5 4x(2x0,14)+(2x1,0) 650
5450000124 10.0 EYF-0019-A-1000-F06-W04 11,5 4x(2x0,14)+(2x1,0) 650
5440000125 10.0 EYF-0019-A-1000-F06-S03 11,5 4x(2x0,14)+(2x1,0) 590,85
5450000242 10.0 EYP-0010-A-1000-M04-A00 12,3 4G1,5+(2x1,0) 1380
5450000243 10.0 EYP-0011-A-1000-M04-A00 12,3 4G1,5+(2x1,0) 1380
5450000244 10.0 EYP-0012-A-1000-M04-A00 13,8 4G2,5+(2x1,0) 1810
5450000245 10.0 EYP-0010-A-1000-M01-A00 12,3 4G1,5+(2x1,0) 1380
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le denominazioni di articoli Lenze® (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL und EYP) sono marchi depositati della Lenze® AG e servono solo a scopi di confronto. DESINA® è un marchio registrato dell’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine utensili
  • I codici articolo si riferiscono ai componenti originali Lapp
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Altri articoli e lunghezze online https://servoconfigurator.lappgroup.com/it/

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Codice di identificazione dei conduttori

  • Cavo di alimentazione: colorato con stampa bianca Marrone con stampa bianca: V/L2 Nero con stampa bianca: U/L1/C/L+
  • Grigio con stampa bianca: W/L3/D/L-GN/GE Conduttore di protezione Cavi di comando: WS; SW

Cordatura conduttori

  • fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228, classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro del cavo
  • Posa fissa: 4 x diametro del cavo

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 4 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

Cicli di curvatura ripetuti

  • 5 milioni di cicli

Vantaggi

  • Prodotto disponibile in tutto il mondo
  • Secondo gli standard di qualità Lapp

Applicazione

  • Specifico per macchine utensili
  • Per catene con corse fino a 10 m
  • Per applicazioni altamente dinamiche
  • Macchine per il montaggio e assemblaggio
  • Per utilizzo in catena portacavi

Caratteristiche del prodotto

  • Nuovi cavi servo in PUR, privi di alogeni e schermati
  • Concezione innovativa del connettore
  • Core Line per lievi sollecitazioni in catene portacavi