Eshop

ÖLFLEX® SERVO Core Line conforme a Allen Bradley / Rockwell (PUR)

Codice articolo Lunghezza (m)Designazione LENZE®Diametro esterno in mmNumero conduttori e sezione mm²Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

549000002910.02090-CFBM4DD-CEAF10,66x2x0,34870,62
549000003110.02090-CFBM7E7-CEAF10,66x2x0,34870,62
549000003010.02090-CFBM4E7-CEAF10,66x2x0,34870,62
549000005410.02090-CPBM7DF-16AF12,84G1,5+(2x1,5)1.444,3
549000005610.02090-CPBM7DF-14AF14,44G2,5+(2x1,5)2.048,28
549000003910.02090-CPBM7DF-10AF17,44G6+(2x1,5)3.512,78
549000005810.02090-CPWM7DF-16AF9,24G1,5818,1
549000006010.02090-CPWM7DF-14AF11,54G2,51212
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Prodotto disponibile in tutto il mondo
  • Secondo gli standard di qualità Lapp

Applicazione

  • Specifico per macchine utensili
  • Per catene con corse fino a 10 m
  • Per applicazioni altamente dinamiche
  • Macchine per il montaggio e assemblaggio
  • Per utilizzo in catena portacavi

Caratteristiche del prodotto

  • Nuovi cavi servo in PUR, privi di alogeni e schermati
  • Concezione innovativa del connettore
  • Core Line per lievi sollecitazioni in catene portacavi

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Codice di identificazione dei conduttori

  • Cavo di alimentazione: colorato con stampa bianca Marrone con stampa bianca: V/L2 Nero con stampa bianca: U/L1/C/L+
  • Grigio con stampa bianca: W/L3/D/L-GN/GE Conduttore di protezione Cavi di comando: WS; SW

Cordatura conduttori

  • fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228, classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro del cavo
  • Posa fissa: 4 x diametro del cavo

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 4 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

Cicli di curvatura ripetuti

  • 5 milioni di cicli

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le denominazioni di articoli Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sono marchi depositati della Siemens AG e servono solo a scopi di confronto
  • Altre lunghezze e terminazioni dei cavi su richiesta
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Altri articoli e lunghezze online https://servoconfigurator.lappgroup.com/it/
  • Cavo encoder con colorazione conduttori secondo DIN 47100
  • Le denominazioni articolo Allen Bradley / Rockwell sono marchi di prodotti registrati di Allen Bradley / Rockwell e servono solo a scopi comparativi