Precablati per PLC SIMATIC® S7-300

I conduttori utilizzati nei connettori frontali precablati sono estremamente sottili e consentono un’installazione a ingombro ridotto.

  • Su richiesta sono disponibili, oltre alle realizzazioni standard, altre varianti come UNITRONIC® LiYCY oppure la versione con morsetti di collegamento a molla
  • Siamo a disposizione per richieste e pronte soluzioni
Codice articolo Colori mm2 Lunghezza (m) Peso rame (kg/1.000 pezzi) Peso kg/1000 pezzi Unità di base Prezzo di base
Connettore frontale precablato per PLC SIMATIC® S7-300 (392-1AJ00-0AA0) 20 poli, versione a vite
70268724 blu scuro RAL 5010 0.75 1 144 350
70268409 blu scuro RAL 5010 0.75 2 288 500
70267059 blu scuro RAL 5010 0.75 3 432 700
70262618 blu scuro RAL 5010 0.75 4 576 900
70267060 blu scuro RAL 5010 0.75 5 720 1150
Connettore frontale precablato per PLC SIMATIC® S7-300 (392-1AM00-0AA0) 40 poli, versione a vite
70268725 blu scuro RAL 5010 0.75 1 288 800
70268410 blu scuro RAL 5010 0.75 2 576 1000
70268411 blu scuro RAL 5010 0.75 3 864 1400
70260001 blu scuro RAL 5010 0.75 4 1152 1800
70268412 blu scuro RAL 5010 0.75 5 1440 2250
70260018 blu scuro RAL 5010 – con conduttori singoli UL(MTW) 0.5 / AWG22 2 384 1000
70260021 blu scuro RAL 5010 – con conduttori singoli UL(MTW) 0.5 / AWG22 5 960 2250
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Connettori frontali precablati per *SIMATIC® S7, leader di mercato per il comando PLC
  • I conduttori unipolari utilizzati sono extra-sottili e consentono l'installazione in spazi ristretti

Caratteristiche del prodotto

  • Vengono impiegati esclusivamente connettori originali Siemens
  • Il diametro è inferiore rispetto a quello di un cavo unipolare H05V-K (0,5 mm²)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Per maggiori informazioni sui conduttori multi-standard vedi la scheda tecnica delle cordine UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015

Costruzione

  • Connettore frontale completo di conduttori 0,75 mm² o AWG 22 blu scuro (RAL 5010), conduttori con numerazione bianca, numeri corrispondenti alla posizione nel connettore, distanza ca. 20 mm, seconda estremità con taglio pulito
  • Su richiesta disponibile con terminazioni e puntalini o altri contatti sul secondo lato

Note

  • Grazie al connettore frontale precablato *SIMATIC® S7, operazioni quali marcare, isolare, crimpare e avvitare i cavi con diverse fasi di lavoro ora risultano essere agevolate

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le denominazioni di articoli Siemens (SIMATIC®, ...sono marchi depositati della Siemens AG) servono solo a scopi di confronto
  • I codici articolo si riferiscono ai componenti originali Lapp
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.