Connettori frontali precablati per SPS SIMATIC® S7-1500

I conduttori monofilo utilizzati nei connettori frontali precablati sono estremamente sottili e consentono un’installazione a ingombro ridotto.

  • Versione a vite e a molla per SIMATIC® S7-1500
  • Oltre alle versioni standard sono disponibili su richiesta altre varianti di lunghezza
  • Siamo a disposizione per richieste e pronte soluzioni
Codice articolo Descrizione articolo Numero conduttori/poli e sezione [mm²] Lunghezza (m) Peso [kg/1.000 pz.] Unità di base Prezzo di base
Contatti a vite
70267076 SIM. S7-1500 1AM00 20-pol 0,5 1m S. 20 x 0.5 1.0 230
70267078 - 20 x 0.5 3.0 590
70267080 - 20 x 0.5 5.0 950
Contatti a vite con conduttori unipolari UL(MTW)
70267081 - 20 x 0.5 1.0 280
70267083 - 20 x 0.5 3.0 720
Contatti a vite con conduttori unipolari privi di alogeni H07Z-K 90°
70267086 - 20 x 0.5 1.0 230
70267088 - 20 x 0.5 3.0 590
Contatti a vite
70267091 - 40 x 0.5 1.0 480
70267093 - 40 x 0.5 3.0 1170
70267095 - 40 x 0.5 5.0 1880
Contatti a vite con conduttori unipolari UL(MTW)
70267096 - 40 x 0.5 1.0 540
70267098 - 40 x 0.5 3.0 1420
Contatti a vite con conduttori unipolari privi di alogeni H07Z-K 90°
70267101 - 40 x 0.5 1.0 480
70267103 - 40 x 0.5 3.0 1170
Contatti a molla
70267106 - 20 x 0.5 1.0 220
70267108 - 20 x 0.5 3.0 580
70267110 - 20 x 0.5 5.0 940
Contatti a molla con conduttori unipolari UL(MTW)
70267111 - 20 x 0.5 1.0 270
70267113 - 20 x 0.5 3.0 710
Contatti a molla con conduttori unipolari privi di alogeni H07Z-K 90°
70267116 - 20 x 0.5 1.0 220
70267118 - 20 x 0.5 3.0 580
Contatti a molla
70267121 - 40 x 0.5 1.0 440
70267123 - 40 x 0.5 3.0 1160
70267125 - 40 x 0.5 5.0 1880
Contatti a molla con conduttori unipolari UL(MTW)
70267126 - 40 x 0.5 1.0 540
70267128 - 40 x 0.5 3.0 1420
Contatti a molla con conduttori unipolari privi di alogeni H07Z-K 90°
70267131 - 40 x 0.5 1.0 440
70267133 - 40 x 0.5 3.0 1160
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Connettori frontali premontati per *SIMATIC® S7, leader di mercato per il comando SPS
  • I conduttori unipolari utilizzati sono extra-sottili e consentono l'installazione in spazi ristretti

Caratteristiche del prodotto

  • Vengono impiegati esclusivamente connettori originali Siemens
  • Il diametro è inferiore rispetto a quello di un cavo unipolare H05V-K (0,5 mm²)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Per maggiori informazioni sui conduttori multi-standard vedi la scheda tecnica delle cordine UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015

Costruzione

  • Connettore frontale completo di conduttori 0,5 mm² o AWG 22 blu scuro (RAL 5010), conduttori con numerazione bianca, numeri corrispondenti alla posizione nel connettore, distanza ca. 20 mm, seconda estremità con taglio liscio
  • Su richiesta disponibile con terminazioni e puntalini o altri contatti sul secondo lato

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • SIMATIC® è un marchio depositato della SIEMENS AG
  • I codici articolo si riferiscono ai componenti originali Lapp
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.