OLFLEX ® PLUG CEE, cavo di collegamento con invertitore di fase*

Cavo di collegamento trifase composto da H07RN-F e connettori CEE, con invertitore di fase

ÖLFLEX® PLUG CEE Cavo di collegamento con invertitore di fase, <HAR> H07RN-F, connettore maschio, corrente trifase CA/5 poli, CEE, sguainato su un lato

Denominazione precedente: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) cavo di collegamento/ prolunga

CE Fire

Codice articolo Connettore Ampere Denominazione prodotto Numero conduttori e sezione mm² Diametro esterno [mm] Lunghezza (m) Peso rame (kg/1.000 pezzi) Peso Unità di base Prezzo di base
71002843 16 H07RN-F 5 G 1.5 11.2 - 14.4 3,5 252 872
71002844 16 H07RN-F 5 G 1.5 11.2 - 14.4 5 360 1170
71002846 16 H07RN-F 5 G 2.5 13.3 - 17 3,5 420 1194
71002847 16 H07RN-F 5 G 2.5 13.3 - 17 5 600 1880
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Applicazione

  • Per utenze di corrente trifase CA
  • Macchine e impianti di cantiere
  • Secondo EN 50565-2: Ambienti asciutti o umidi e all'aperto

Caratteristiche del prodotto

  • Altre dimensioni, lunghezze, connettori, realizzazioni e cablaggi sono disponibili su richiesta

Riferimenti normativi/approvazioni

  • <HAR> cavo H07RN-F approvato secondo EN 50525-2-21

Costruzione

  • Spina CEE a 5 poli rossa, 400 V, tipo "6 o’clock" 180°, con protezione dai getti d'acqua IP 44 per VDE 0623/ EN 60309-2
  • Sguainata 80 mm, con puntalini
  • Da 10 mm²: sguainata 100 mm con puntalini

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Conduttore di potenza

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per il collegamento di rete

Codice di identificazione dei conduttori

  • Secondo VDE 0293-308 (tabella T9)

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Tensione Nominale (V)

  • U0/U = da 200/346 a 240/415

Tensione di prova

  • 2500 V

Campo di temperatura

  • Posa mobile da -25°C to +60°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Osservare le informazioni sulla sicurezza ai sensi della normativa DIN VDE 0620-1, spine e prese per usi domestici o altri usi simili - Parte 1: Requisiti generali, allegato E: "L'installazione deve essere realizzata solo da persone con le competenze e l'esperienza necessarie in ambito elettrotecnico!"