ÖLFLEX® PLUG Cavo di prolunga di sicurezza 540 P giallo*

Prolunga Schuko con presa e spina dritti

Prolunga ÖLFLEX® PLUG 540 P giallo di sicurezza, 3 fili, PUR, maschio/femmina IP44 diritti

CE EAC Fire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm² Diametro esterno [mm] Lunghezza (m) Peso rame (kg/1.000 pezzi) Unità di base Prezzo di base
73222337 3 G 1.5 8.9 5 215
73222322 3 G 1.5 8.9 10 430
73222375 3 G 1.5 8.9 15 645
73222323 3 G 1.5 8.9 25 1075
73222324 3 G 1.5 8.9 50 2150
73222385 3 G 2.5 10.6 5 360
73222325 3 G 2.5 10.6 10 720
73222386 3 G 2.5 10.6 15 1080
73222326 3 G 2.5 10.6 25 1800
73222327 3 G 2.5 10.6 50 3600
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Edilizia
  • Attrezzature agricole
  • In ambienti umidi o all'esterno

Caratteristiche del prodotto

  • Su richiesta disponibili altre lunghezze, versioni personalizzate, tipi di cavi e versioni di connettori

Costruzione

  • Spina Schuko montata, dritta (16 Ampere, 250 V, gomma piena, colore: nero) secondo DIN 49440/441, grado di protezione: IP 44
  • Presa Schuko montata, dritta con coperchio di chiusura in gomma (16 Ampere, 250 V,colore: nero) secondo DIN 49440/441, grado di protezione: IP 44

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Conduttore di potenza

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per il collegamento di rete

Tensione Nominale (V)

  • U0: 250 V CA

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.