Cavi Servo conformi allo standard INDRAMAT® INK

Cavi per servomotori e resolver/encoder - certificato

Cavi per servomotori e feedback conformi allo standard INDRAMAT® per applicazioni di catene portacavi dinamiche, certificati UL/CSA AWM

  • Collegamento tra drives e servomotori
  • Guaina esterna in PUR
  • Conforme ai requisiti EMC

Privo di alogeni Resistenza meccanica Resistente all'olio catena portacavi interferenze Resistente ai raggi UV

CE CSA RU EAC Fire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm² Codice prodotto di riferimento n. Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Cavi per feedback / encoder / resolver
7072400
4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0 INK-0209 8.8 74 120
7072401
4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0448 8.5 70 100
7072402
9 x 0,5 INK-0208 8.8 75 126
7072414
4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) INK-0532 9.7 81 140
7072415
2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5 INK-0234 8.7 46 90
7072416
2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0750 7.6 35 92
Cavi con coppie di controllo
7072417
4 G 0,75 + 2 x 0,5 INK-0670 10.0 73 132
7072403
4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) INK-0653 11.5 170 226
7072404
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) INK-0650 12.2 189 268
7072405
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) INK-0602 15.1 212 320
7072406
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0603 16.0 306 470
7072407
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0604 18.8 366 600
7072408
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0605 22.0 565 850
7072409
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) INK-0606 25.2 838 1020
7072410
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) INK-0607 28.0 1231 1420
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra azionamento e encoder/resolver
  • Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere

Caratteristiche del prodotto

  • Progettato per resistere a 5 milioni di cicli di piegatura
  • Per lunghezze di traslazione fino a 100 m (orizzontali)
  • Resistente all'usura e alle abrasioni, privo di alogeni, resistente agli oli
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e CSA FT1

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cavi di potenza:UL Style 20234, CSA AWM I/II A/B
  • Cavi di segnale:UL Style 20236, CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Secondo gli standard INDRAMAT® INK (adatto anche alle versione pre-assemblate, IKS e IKG)
  • Isolamento del conduttore in TPE
  • Vedere il datasheet per ulteriori dettagli
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina in poliuretano (PUR), arancione (RAL 2003)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Vedere i datasheets per i dettagli

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo IEC60228 classe 6

Raggio minimo di curvatura

  • Cavi di potenza:
    posa fissa: 4 x diametro esterno
    posa mobile: 7,5 x diametro esterno
  • Cavi di segnale:
    posa fissa: 5 x diametro esterno posa
    mobile: 10 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Cavi di potenza:- Conduttori di comando:U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- Conduttori di controllo:250 V AC (IEC)1000 V (UL/CSA)
  • Cavi di segnale:300 V (IEC), 300 V (UL/CSA)

Tensione di prova

  • Cavo di potenza:
    Conduttori di potenza: 4000 V
    Conduttori di controllo: 2000 V
  • Cavi di segnale: 500 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -30°C a +80°C
  • Posa fissa: da -50°C a +80°C

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • 5 milioni di cicli

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le denominazioni di articoli Indramat (IKG, IKS, INK, INS, RKL und RKG) sono marchi depositati della Bosch Rexroth AG e servono solo a scopi di confronto
  • È opportuno maneggiare i cavi da utilizzare in catene portacavi fino all’installazione solo avvolti su tamburi
  • I codici articolo si riferiscono ai componenti originali Lapp
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.