Cavi secondo standard SIEMENS® 6FX 8PLUS

Cavi per servomotori e resolver/encoder - certificato

Cavi per servomotori e feedback conformi allo standard SIEMENS® 6FX 8PLUS per applicazioni di catene portacavi dinamiche, certificati UL/CSA AWM e VDE

  • Collegamento tra drives e servomotori
  • Guaina esterna in PUR
  • Conforme ai requisiti EMC

Privo di alogeni Resistenza meccanica Resistente all'olio catena portacavi interferenze Resistente ai raggi UV

CE CSA RU Collaudato VDE EAC Fire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm² Codice prodotto di riferimento n. Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Cavi di feedback/segnale
00277101
8 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD11 7.8 54 85
00277111
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX8008-1BD21 8.9 77 120
00277121
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 6FX8008-1BD31 8.9 69 113
00277131
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX8008-1BD41 8.8 66 101
00277141
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 6FX8008-1BD51 9.4 86 139
00277151
4 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD61 6.4 34,25 53
00277161
2 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD71 5.0 23,1 36
00277171
12 x 0,22 6FX8008-1BD81 6.9 48 76
00277992
2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 6FX8008-2DC00 7.2 39 67
Cavi senza coppie di controllo
0027784
4 G 1.5 6FX8008-1BB11-Plus 9.1 90 150
0027785
4 G 2.5 6FX8008-1BB21-Plus 10.6 132 220
0027786
4 G 4.0 6FX8008-1BB31-Plus 11.9 204 300
0027787
4 G 6.0 6FX8008-1BB41-Plus 14.5 315 450
0027788
4 G 10.0 6FX8008-1BB51-Plus 17.5 488 660
0027789
4 G 16.0 6FX8008-1BB61-Plus 21.6 769 1010
Cavi con coppie di controllo
0027790
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA11-Plus 11.6 146 230
0027791
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA21-Plus 13.4 187 300
0027792
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA31-Plus 14.8 258 380
0027793
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA41-Plus 16.8 365 530
0027794
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA51-Plus 19.4 560 765
0027795
4 G 16 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA61-Plus 23.1 816 1090
0027796
4 G 25 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA25-Plus 26.6 1166 1530
0027797
4 G 35 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA35-Plus 30.9 1554 2040
0027798
4 G 50 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA50-Plus 34.0 2188 2760
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra azionamento e encoder/resolver
  • Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Per macchine automatiche
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere

Caratteristiche del prodotto

  • Prestazioni dinamiche in catena portcavi: Accelerazione fino a 50 m/s².Velocità fino a 5 m/s.Traslazione fino a 100 m.
  • Progettato per 10 milioni di cicli di flessione alternata e lunghezze di traslazione orizzontali fino a 100 metri
  • Resistente all'usura e alle abrasioni, privo di alogeni, resistente agli oli
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e CSA FT1

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cavo di potenza:
    registrato VDE
    UL AWM Modello 21223
    CSA AWM I/II, A/B 1000 V 80° FT 1
  • Cavi di segnale:UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634
  • Per lunghezze di traslazione fino a 100 m (orizzontali)
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili extra-sottili di rame:
    > Cavi di segnale: stagnati
    > Cavi di potenza: nudi
  • Isolamento dei conduttori: polipropilene (PP)
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PUR
  • Cavi di segnale verde (RAL 6018)
  • Cavi per servomotori: arancione (RAL 2003)
  • Ulteriori dettagli: consultare Data Sheet

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Vedere i datasheets per i dettagli

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Cavi di potenza:
    Posa fissa: 4 x Diametro
    Posa mobile:
    1.5 mm² - 16 mm²: 7.5 x Diametro
    25 mm² - 50 mm²: 10 x Diametro
    Cavi di segnale:
    Posa fissa: 4 x Diametro
    Posa mobile: 8 x Diametro

Tensione Nominale (V)

  • Cavi di segnale: 30 V AC/DC
  • Cavi di potenza:- Conduttori di alimentazione:U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- Conduttori di controllo:24 V AC/DC (IEC)1000 V (UL/CSA)

Tensione di prova

  • Cavo di potenza: 4 KV
  • Cavi di segnale: 500 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +60°C
  • Posa fissa: da -50°C a +80°C

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • 10 milioni di cicli

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le denominazioni di articoli Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sono marchi depositati della Siemens AG e servono solo a scopi di confronto
  • È opportuno maneggiare i cavi da utilizzare in catene portacavi fino all’installazione solo avvolti su tamburi
  • I codici articolo si riferiscono ai componenti originali Lapp
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.