Cavi secondo standard LENZE®

Cavi per servomotori e resolver/encoder - certificato

Cavi per servomotori e feedback conformi allo standard LENZE® per utilizzo statico o applicazioni di catene portacavi dinamiche, certificati UL/CSA AWM

  • Collegamento tra drives e servomotori
  • Per posa fissa o ad alta flessibilità
  • Conforme ai requisiti EMC

Resistente all'olio interferenze

CE CSA RU EAC Fire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm² Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Cavi per motore per posa fissa
7072500 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 128
7072501 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.2 106 173
7072502 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.3 153 244
Cavo schermato per encoder con guaina in PVC per posa fissa
7072507 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 9.3 43 91
7072508 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.0 65 136
Cavi per motore per l'impiego in catene portacavi
7072509 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 151
7072510 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.5 106 192
7072511 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 13.2 153 271
7072512 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.6 235 373
7072513 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 316 477
7072514 4 G 10 + (2 x 1,0) 20.1 513 710
7072515 4 G 16 + (2 x 1,0) 23.8 710 1015
Cavo schermato per resolver & encoder per l'impiego in catene portacavi
7072516 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 10.0 44 107
7072517 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.5 65 145
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Cavi motore a bassa capacità
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra azionamento e encoder/resolver
  • Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
  • Impianti industriali
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cavo per resolver ed encoder:
    UL AWM Style 2464 per posa fissa,
    UL AWM Style 21165 per posa mobile,
    CSA AWM I/II A/B
  • Cavo per motore:
    UL AWM Style 2570 per posa fissa,
    UL AWM Style 20940 per posa mobile,
    CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Conforme allo standard LENZE®:
  • Versione per posa fissa: guaina esterna in PVC, isolamento del conduttore in PP
  • Versione per posa mobile: guaina esterna in PUR, isolamento del conduttore in TPE
  • Vedere il datasheet per ulteriori dettagli
  • Cavi di segnale verde (RAL 6018)
  • Cavi per servomotori: arancione (RAL 2003)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Cavi encoder- 7072508 (posa fissa)nero/giallo+nero/verde+nero/rosso+nero/blu+nero/bianco- 7072517 (posa mobile)verde/giallo+blu/rosso+grigio/rosa+nero/viola+marrone/bianco
  • Cavi resolver:- 7072507 (posa fissa)nero/giallo+nero/verde+nero/rosso+nero/bianco- 7072516 (posa mobile)verde/giallo+blu/rosso+grigio/rosa+marrone/bianco

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 10 x diametro esterno
  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Cavi di segnale: 30 V (VDE), 300 V (UL/CSA)
  • Cavo di potenza:- Conduttori di alimentazione:U0/U 0.6/1 kV (VDE),600 V (UL/CSA)- Conduttori di controllo:24 V (VDE)600 V (UL/CSA)

Tensione di prova

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le denominazioni di articoli Lenze® (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL und EYP) sono marchi depositati della Lenze® AG e servono solo a scopi di confronto. DESINA® è un marchio registrato dell’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine utensili
  • È opportuno maneggiare i cavi da utilizzare in catene portacavi fino all’installazione solo avvolti su tamburi
  • I codici articolo si riferiscono ai componenti originali Lapp
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.