Cavi encoder e resolver speciali

Cavi per encoder di diversi sistemi di trasmissione

Cavi per encoder / feedback PUR conformi a diversi standard OEM per applicazioni di catene portacavi dinamiche, certificati UL/CSA AWM

  • Adatto per diversi tipi di encoder
  • Guaina esterna in PUR
  • Certificato AWM per USA e Canada

Resistenza meccanica Resistente all'olio catena portacavi interferenze Resistente ai raggi UV

CSA RU EAC Fire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm² Diametro esterno [mm] Colori Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Adatto per Heidenhain
70388718
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.5 nero 48 92
70388719
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.3 nero 64 100
70388720
3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9.1 nero 64 115
70388721
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8.3 nero 56 102
Adatto per ELAU
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8.4 verde 44 95
Adatto per KEB
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.1 verde 64 100
Adatto per Berger Lahr
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9.5 verde 56 120
Adatto per B & R
70388727 3 x 2 x 24AWG 6.5 verde 28 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7.8 verde 40 80
Adatto per FANUC
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7.6 verde 94 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7.6 verde 72 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8.7 verde 105 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8.7 verde 140 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8.7 verde 114 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9.0 verde 60 121
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche

Applicazione

  • Servomotori e servo-azionamenti
  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Impianti industriali
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Resistente agli oli
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e CSA FT1

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Per UL/CSA AWM styles vedere il datasheet
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Costruzione secondo le specifiche del produttore
  • Vedere il datasheet per ulteriori dettagli
  • Guaina esterna in PUR
  • Colore della guaina: vedi tabella articoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Generale

  • Informazioni tecniche aggiuntive sono disponibili a richiesta.

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • I sistemi di azionamento indicati (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) sono marchi depositati e servono solo a scopi di confronto. DESINA® è un marchio registrato dell’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine utensili
  • È opportuno maneggiare i cavi da utilizzare in catene portacavi fino all’installazione solo avvolti su tamburi
  • I codici articolo si riferiscono ai componenti originali Lapp
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.