Monoconduttori Li2YCY

Conduttore unipolare, schermato, a bassa capacità, con guaina esterna in PVC

Cavo unipolare LiYCY, schermato PVC con isolamento PE a norma VDE 0812, utilizzo in quadri elettrici e ambienti sensibili CEM

interferenze

CE EAC Fire

Codice articolo Sezione conduttore in mm² Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
4550115
0.14 2,4 7 10
4550116
0.25 2,6 9 15
4550117
0.5 3,2 15 19,5
4550118
0.75 3,4 18 28
4550119
1 3,8 25 30
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Prevenzione delle interferenze elettromagnetiche verso altri componenti

Applicazione

  • Cablaggio di apparecchi di misurazione, quadri elettrici, componenti elettrici e impianti di trasmissione
  • In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Bassa capacità del cavo, tempi ridotti di trasmissione del segnale
  • I diametri esterni indicati nella tabella articoli sono i valori massimi

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili di rame stagnato
  • Isolamento dei conduttori: polietilene (PE)
  • Schermatura in fili di rame stagnato avvolto
  • Guaina esterna in PVC trasparente

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Tensione di picco

  • 350 V (non per uso alimentazione)

Tensione di prova

  • 1200 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.