ÖLFLEX® CHARGE

Cavo VDE EVC per caricare veicoli elettrici e per spiralizzazione

ÖLFLEX® CHARGE: cavo di alimentazione e comando/di ricarica per veicolo elettrico/colonnina di ricarica EVC/ VDE-AR-E 2283-5, privo di alogeni, ignifugo, per esterni, spiralizzabile

  • Certificazione VDE EVC
  • Privo di alogeni e autoestinguente
  • Adatto ad essere spiralato

e-Mobility Per esterno Buona resistenza chimica Privo di alogeni Resistente alle basse temperature Resistenza meccanica Resistente all'olio Resistente agli acidi Resistente ai raggi UV

CE VDE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm² Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
74880550 3G2,5+1X0,5 10.1 76,8 155
74880574 5G2,5+1X0,5 12.8 125 260
74880582 5G6+1X0,5 16 293 460
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Procedura di ricarica IEC 61851-1
  • Bassa tossicità dei fumi in caso di incendio
  • Adatto alla spiralizzazione, fatta eccezione per 5G6mm² + 1X0.5mm²

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e privo di alogeni secondo VDE-AR-E 2283-5/ Appendici B+C, EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, EN 50525-1/ Appendice C, EN 60684-2
  • Per uso esterno, resistente ai raggi UV in acc. EN ISO 4892-2, 2.4.20, nonché resistente all'ozono in acc. EN 50396, 8.1.3
  • Flessibile anche alle basse temperature e resistente all'acqua secondo AD6 di HD 516 e VDE-AR-E 2283-5, appendice I
  • Resistenza gli acidi secondo EN 60811
  • Alta resistenza alle sostanze chimiche presenti nei veicoli secondo VDE-AR-E 2283-5, appendice G

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Registrazione cavo tipo <VDE> EVC rilasciata dal VDE secondole specifiche della VDE VDE-AR-E 2283-5

Costruzione

  • Conduttori a trefoli sottili, rame nudo IEC conduttori classe 5 secondo IEC 60228
  • Isolamento dei conduttori controllo realizzato in elastomero EVI-2 reticolato speciale, privo di alogeni, secondo VDE-AR-E 2283-5
  • Isolamento dei conduttori controllo realizzato in elastomero EVI-1 acc. VDE-AR-E 2283-5
  • privi di alogeni, guaina esterna in PUR in accordo con normativa EVM-1 secondo VDE-AR-E 2283-5
  • Colore della guaina esterna: Arancione simile a RAL 2003, altri colori a richiesta

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002884
  • ETIM 5.0 Class-Description: Accessori E-Mobility

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002884
  • ETIM 6.0 Class-Description: Accessori E-Mobility

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori di potenza: colorati secondo HD 308/ VDE 0293-308
  • Conduttore di comando: rosso

Cordatura conduttori

  • A filo sottile secondo IEC 60228, conduttori classe 5
  • Rame nudo

Raggio minimo di curvatura

  • 10 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U = 450/750 V AC

Tensione di prova

  • Sul conduttore: 2,5 kV AC
  • Sul cavo: 3 kV AC

Conduttore di terra

  • Sempre con conduttore di protezione (PE), quindi la lettera maiuscola "G" è sempre presente nella descrizione del numero e sezione dei conduttori

Campo di temperatura

  • da -25°C a +80°C
  • Massima temperatura del conduttore ammessa: +90 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.