ÖLFLEX® TORSION D FRNC

Cavi resistenti a basse temperature e all'olio per applicazioni flessibili con sollecitazione di torsione, privi di alogeni - 0,6/1 kV

ÖLFLEX® TORSION D FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, torsione drip loop turbina eolica -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H, schermato

  • Resistente alla torsione, flessibile a freddo e resistente all'olio
  • Privo di alogeni, altamente autoestinguente, bassa emissione di fumi

Per esterno Autoestinguente Privo di alogeni Resistente alle basse temperature Resistenza meccanica Resistente all'olio interferenze Resistente alla torsione Resistente ai raggi UV

CE RU EAC Fire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm² Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
ÖLFLEX® TORSION D FRNC - schermato
1150111
4 x 2.0 x 0.5 11.9 71 205
1150115
12 x 2.0 x 0.5 18.3 188 518
1150121
4 x 2.0 x 0.75 12.7 90 232
1150125
12 x 2.0 x 0.75 19.8 258 603
1150221
18 G 0.75 15.2 180 402
1150228
50 G 0.75 24.9 470 1079
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Applicazione

  • Installazione fissa o mobile
  • Torsione in impianti eolici

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente alle torsioni fino a ±150 °/m in drip loop di impianti eolici
  • Resistente ad agenti atmosferici, sfregamento, temperatura, UV (ISO 4892-2) ed ozono (EN 50396)
  • Resistente agli spruzzi di acqua marina e resistente agli olii, incl. EN 60811-404 & UL OIL RES I +II
  • Test di resistenza al fuoco:
    - Privo di alogeni (IEC 60754-1);
    - Corrosività ridotta (IEC 60754-2);
    - Ridotta densità dei gas di combustione (IEC 61034-2);
    - Altamente autoestinguente (IEC 60332-3-24 o -25; IEC 60332-1-2)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL AWM Style 21288

Costruzione

  • Conduttore a fili sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in mescola di poliolefina
  • Schermatura totale opzionale (versione D) per il contenimento di disturbi elettromagnetici tramite posa di fili in rame stagnato
  • Guaina esterna in speciale mescola
    priva di alogeni, colore nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Codice colore HD 308 fino a 5 conduttori, da 6 conduttori in su nero con numerazione bianca (eccetto PE)
  • Cavi di segnale a coppie: DIN 47100

Cordatura conduttori

  • IEC 60228/ VDE 0295, cl. 6

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Flessibile: 10x diametro esterno
  • Fissa: 6x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC U0/U=0,6/1kV; UL 1kV

Tensione di prova

  • C/C: 4000 V
    C/S: 2000 V

Campo di temperatura

  • da -40°C a +90°C UL: max +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: bobina
  • Altre caratteristiche costruttive su richiesta
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.