Cavi Servo conformi allo standard SIEMENS® 6FX 5008-

Cavi per servomotori e resolver/encoder - certificato

Cavi per servomotori e feedback conformi allo standard SIEMENS® 6FX 5008 per uso statico, certificati UL/CSA AWM e VDE

  • Collegamento tra drives e servomotori
  • Conforme ai requisiti EMC

Resistente all'olio interferenze

CE CSA RU EAC Fire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm² Codice prodotto di riferimento n. Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Cavi di segnale
0025724
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX5008-1BD21 9 76,4 120
0025725
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX5008-1BD41 8.9 63 100
0025726
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23 6FX5008-1BD51 9.5 69 139
Cavi senza coppie di controllo
00257001
4 G 1.5 6FX5008-1BB11 LC 8 88 131
00257011
4 G 2.5 6FX5008-1BB21 LC 9.6 132 219
00257021
4 G 4.0 6FX5008-1BB31 LC 11 195 312
00257031
4 G 6.0 6FX5008-1BB41 LC 13.1 280 380
0025704
4 G 10.0 6FX5008-1BB51 19.3 445 620
0025705
4 G 16.0 6FX5008-1BB61 23.3 715 1060
0025706
4 G 25.0 6FX5008-1BB25 26.9 1110 1640
0025707
4 G 35.0 6FX5008-1BB35 30.3 1540 2310
0025708
4 G 50.0 6FX5008-1BB50 36.5 2160 3240
Cavi con coppie di controllo
00257151
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA11 LC 10.4 150 248
00257161
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA21 LC 12 194 310
00257171
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA31 LC 13.6 272 445
00257181
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA41 LC 15.6 351 554
0025719
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA51 21 536 806
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Cavo per motori e servomotori fino a 6mm² compresi: bassa capacità grazie all’isolamento in PP
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
  • Per posa fissa o movimentazione occasionale
  • Impianti industriali
  • Macchine industriali e macchine utensili
  • Macchine per la stampa

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli oli
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e CSA FT1
  • Conforme ai requisiti EMC

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cavo di potenza:
    registrato VDE
    UL/CSA AWM Style 2570
  • Cavi di segnale:
    UL/CSA AWM style 2502
  • UL File No. E63634

Costruzione

  • Secondo standard SIEMENS® 6FX5008.
  • Isolamento dei conduttori: Fino a 6mm² inclusi PP; 10mm² e più: PVC
  • Conduttori e coppie risultano cordati assieme
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina in PVC speciale
  • Cavi di segnale verde (RAL 6018)
  • Cavi per motori e servomotori arancione (RAL 2003)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Per posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Per posa mobile:
    15 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Cavi di segnale:30 V AC (IEC)30 V AC/DC (UL/CSA)
  • Cavo di potenza:- Conduttori di potenza:U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- Conduttori di controllo:30 V AC (IEC)1000 V (UL/CSA)

Tensione di prova

  • Cavo di potenza:
    Conduttori di potenza: 4000 V
    Conduttori di controllo: 2000 V
  • Cavi di segnale: 500 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -20°C a +80°C
  • Posa mobile da 0°C a +60°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le denominazioni di articoli Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sono marchi depositati della Siemens AG e servono solo a scopi di confronto. DESINA® è un marchio registrato dell’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine utensili
  • I codici articolo si riferiscono ai componenti originali Lapp
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.