Cavi Servo conformi allo standard SEW®

Cavo schermato per servomotore a bassa capacità con guaina in PVC, posa fissa - certificato per il Nordamerica

Cavi per servomotore conforme allo standard SEW® per utilizzo statico, certificati UL/CSA AWM

  • Collegamento tra drives e servomotori
  • Conforme ai requisiti EMC

Resistente all'olio interferenze

CE RU EAC Fire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm² Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Cavi con coppie di controllo
0038060
4 G 1,5 + (3 x 1,0) 11.8 151 300
0038061
4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.4 212,9 370
0038062
4 G 4 + (3 x 1,0) 15 281,8 476
0038063
4 G 6 + (3 x 1,5) 17 392,8 625
0038064
4 G 10 + (3 x 1,5) 20 625,1 1024
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • Cablaggio a lunghe distanze possibile grazie alla bassa capacità del cavo
  • Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici

Applicazione

  • Speciale per il collegamento a servomotori SEW
  • Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
  • Per posa fissa o movimentazione occasionale
  • Macchine industriali e macchine utensili
  • Impianti industriali

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli oli
  • Autoestinguente sec. IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT 1

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0250 / 0285
  • UL AWM Style 2570
  • UL File No. E63634

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in TPE
  • Tre conduttori di segnale schermati in foglio alluminio e in fili di rame stagnato avvolto
  • Conduttori cordati a passo corto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC arancione (RAL 2003)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Potenza: conduttori neri con stampa U, VV, WWW e 1 conduttore giallo/verde
  • Conduttori di controllo: neri con numeri 1, 2 e 3

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori di potenza: IEC 750 V, UL 600 V
  • Control cores: IEC 350 V, UL 600 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -10°C a +80°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • SEW® è un marchio registrato di SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.